CCH-CP12-G5
Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles Símplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM2)
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP12-G5 |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 12 |
| Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Plata |
| Material de la carcasa | Metal |
| Tipo de adaptador | Compatible con ST® |
| Encaje | Cerámico |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores