Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles
Estilo del adaptador
Color del cuerpo del adaptador
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Categoría de la fibra
Material del inserto
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CCH-CP08-19T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP12-G5 | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, Simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP06-15T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 6 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP06-25T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 6 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP06-G5 | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, Simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP06-H3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP08-15T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 8 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP08-G5 | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP08-H3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP12-15T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP12-25T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP12-H3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP06-19T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP12-19T | Panel para gabinete CCH, adaptadores compatibles con ST®, simplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) |