CCH-CP12-3C-P03RH
Panel para gabinete CCH, con pigtails, adaptadores SC Panel para gabinete CCH, con pigtails, adaptadores SC
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CP12-3C-P03RH |
Tipo de producto | Paneles y módulos |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cable de cola | Subunidad de cable MIC® |
Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de adaptadores | 12 |
Número de fibras | 12 |
Longitud del pigtail | 3 m |
Diseño del cable
Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Material de la carcasa | Compuesto |
Estilo del adaptador | Estándar |
Tipo de adaptador | SC Simplex |
Encaje | Cerámico |
Especificaciones del conector
Color de la carcasa | Azul |
Especificaciones - Conector A
Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Panel adaptador CCH con pigtail de 3 m; guía de instalación |
Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores