text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP12-6C-P03RH

Panel para gabinete CCH, con pigtails, adaptadores SC  Símplex, APC, 12 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP12-6C-P03RH
Código EAN 4056418194592
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable de cola Subunidad de cable MIC®
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 12
Número de fibras 12
Longitud del pigtail 3 m
Diseño del cable
Número de fibras 12
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Estilo del adaptador Estándar
Tipo de adaptador SC Simplex
Encaje Cerámico
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Verde
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel adaptador CCH con pigtail de 3 m; guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores