text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel para gabinete CCH, adaptadores FC

Los paneles de carcasa de conectores de armario (CCH-CP) de Corning se ofrecen en una variedad de recuentos de fibra para su uso con productos de hardware de soluciones LANscape® para un enfoque de “tamaño único”. Utilizados con conectores instalados en fábrica o en campo, estos paneles brindan capacidad de interconexión o conexión cruzada en una carcasa en interconexiones cruzadas principales, interconexiones cruzadas intermedias, salas de telecomunicaciones o áreas de trabajo. Disponible con una variedad de tipos de adaptadores estándar de la industria, el CCH-CP proporciona una forma eficiente de acoplar de forma segura dos conectores y ofrece aplicaciones multimodo y monomodo.
Color del cuerpo del adaptador
Número de fibras
Número de adaptadores por panel

Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-CP06-11 Panel para gabinete CCH, adaptadores FC, simplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2)
CCH-CP06-21 Panel para gabinete CCH, adaptadores FC, simplex, APC, 6 F, monomodo (OS2)
CCH-CP08-11 Panel para gabinete CCH, adaptadores FC, simplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2)
CCH-CP08-21 Panel para gabinete CCH, adaptadores FC, simplex, APC, 8 F, monomodo (OS2)
CCH-CP12-11 Panel para gabinete CCH, adaptadores FC, simplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2)
CCH-CP12-21 Panel para gabinete CCH, adaptadores FC, simplex, APC, 12 F, monomodo (OS2)