text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed

Los paneles de carcasa de conectores de armario (CCH-CP) de Corning se ofrecen en una variedad de recuentos de fibra para su uso con productos de hardware de soluciones LANscape® para un enfoque de “tamaño único”. Utilizados con conectores instalados en fábrica o en campo, estos paneles brindan capacidad de interconexión o conexión cruzada en una carcasa en interconexiones cruzadas principales, interconexiones cruzadas intermedias, salas de telecomunicaciones o áreas de trabajo. Disponible con una variedad de tipos de adaptadores estándar de la industria, el CCH-CP proporciona una forma eficiente de acoplar de forma segura dos conectores y ofrece aplicaciones multimodo y monomodo.

Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-CP12-LA Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, rojo
CCH-CP12-LB Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, verde
CCH-CP12-LD Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, amarillo
CCH-CP12-LE Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (enchavetado a no enchavetado), 12 F, SM / MM, azul
CCH-CP12-LF Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, negro
CCH-CP12-LG Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, gris
CCH-CP12-LH Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, naranja
CCH-CP12-LK Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 12 F, SM / MM, violeta
CCH-CP12-LL Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, no Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 12 F, SM / MM, marrón
CCH-CP12-LM Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-no Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 12 F, SM / MM, blanco
CCH-CP12-LN Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-no Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 12 F, SM / MM, rosado
CCH-CP12-LP Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-no Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 12 F, SM / MM, turquesa
CCH-CP24-LA Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, rojo
CCH-CP24-LB Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, verde
CCH-CP24-LD Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, amarillo
CCH-CP24-LE Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, azul
CCH-CP24-LF Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, negro
CCH-CP24-LG Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, gris
CCH-CP24-LH Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, naranja
CCH-CP24-LK Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed), 24 F, SM / MM, violeta
CCH-CP24-LL Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 24 F, SM / MM, marrón
CCH-CP24-LM Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 24 F, SM / MM, blanco
CCH-CP24-LN Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 24 F, SM / MM, rosado
CCH-CP24-LP Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed, dúplex (Keyed-Non Keyed) 24 F, SM / MM, turquesa