![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![Dúplex, 6 F, 62,5 µm multimodo (OM1)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/closet-connector-housing-cch-panel-lc-adapters/CCH-CP06-A8/images/CCH-CP06-A8_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![Dúplex, 6 F, 62,5 µm multimodo (OM1)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/closet-connector-housing-cch-panel-lc-adapters/CCH-CP06-A8/images/CCH-CP06-A8_B.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
CCH-CP06-A8
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Dúplex, 6 F, 62,5 µm multimodo (OM1)
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CP06-A8 |
Código EAN | 4056418194905 |
Tipo de producto | Paneles y módulos |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de adaptadores | 3 |
Número de fibras | 6 |
Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
Diseño del cable
Número de fibras | 6 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Beige |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de adaptador | LC dúplex |
Encaje | Cerámico |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
Unidades por entrega | 1/1 |