text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-D3

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC  Dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number CCH-CP08-D3
EAN Code 4056418194714
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Aplicación LAN/SAN del centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 4
Número de fibras 8
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Diseño del cable
Número de fibras 8
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador LC dúplex
Encaje Cerámico
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1