CCH-CP12-A9
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Dúplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2)
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CP12-A9 |
Código EAN | 4056418194561 |
Tipo de producto | Paneles y módulos |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de adaptadores | 6 |
Número de fibras | 12 |
Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
Diseño del cable
Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de adaptador | LC dúplex |
Encaje | Cerámico |
Especificaciones - Conector A
Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
Unidades por entrega | 1/1 |