CCH-CP24-A9
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Dúplex, UPC, 24 F, monomodo (OS2)
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CP24-A9 |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de adaptadores | 12 |
Número de fibras | 24 |
Diseño del cable
Número de fibras | 24 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de adaptador | LC dúplex |
Encaje | Cerámico |
Especificaciones - Conector A
Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
Unidades por entrega | 1/1 |