CCH-CP12-E4-P03SH
Panel para gabinete CCH, con pigtails, adaptadores LC Panel para gabinete CCH, con pigtails, adaptadores LC
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP12-E4-P03SH |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3/OM4/OM4+) |
| Tipo de cable de cola | Subunidad de cable MIC® |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 6 |
| Número de fibras | 12 |
| Longitud del pigtail | 3 m |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Verde agua |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Estilo del adaptador | Estándar |
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
| Encaje | Cerámico |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Verde agua |
Especificaciones - Conector A
| Color de la carcasa | Verde agua |
| Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | CCH Adapter Panel with 3 m pigtail; installation guide |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores