CCH-CP24-A9-P03RH
Panel para gabinete CCH, con pigtails, adaptadores LC Dúplex, UPC, 24 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP24-A9-P03RH |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable de cola | Subunidad de cable MIC® |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 12 |
| Número de fibras | 24 |
| Longitud del pigtail | 3 m |
Diseño del cable
| Número de fibras | 24 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Azul |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Estilo del adaptador | Estándar |
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
| Encaje | Cerámico |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Azul |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel adaptador CCH con pigtail de 3 m; guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores