EDGE-CP48-90
Paneles de Adaptadores MTP® 48 F, Monomodo (OS2)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | EDGE-CP48-90 |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 4 |
| Número de fibras | 48 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Negro |
| Nivel principal del tipo de adaptador | MTP®/MPO |
| Color del adaptador frontal | Negro |
| Número de adaptadores | 2 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Estilo del adaptador | Estándar |
| Tipo de adaptador | MTP® |
Dimensiones
| Altura | 9 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Peso | 35 g |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 230 g |
| Shipping Height | 200 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 130 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Proporcione puntos de conexión MTP
Entre troncales y arneses o troncales expansores
Instalación
Se puede instalar o quitar de la parte delantera o trasera de una carcasa
Facilita actualizaciones sencillas de la óptica paralela
Facilitan el upgrade a ópticas paralelas
Embalaje
Empaquetado en contenedores fáciles de abrir