text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP48-Q6

Paneles de Adaptadores MTP®  48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-CP48-Q6
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 4
Número de fibras 48
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Violeta
Material de la carcasa Compuesto
Estilo del adaptador Estándar
Tipo de adaptador MTP®
Dimensiones
Altura 9 mm
Ancho 100 mm
Profundidad 125 mm
Peso 35 g
Informaciones del pedido
Peso del envío 230 g
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 200 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 130 mm
Proporcione puntos de conexión MTP
Entre troncales y arneses o troncales expansores
Instalación
Se puede instalar o quitar de la parte delantera o trasera de una carcasa
Facilita actualizaciones sencillas de la óptica paralela
Facilitan el upgrade a ópticas paralelas
Embalaje
Empaquetado en contenedores fáciles de abrir