ECM-UM48-93-93Q
Módulos de Conversión EDGE™ 48F, MTP® (con pines) a MTP (con pines), Multimodo 50 µm (OM4)
                También le puede interesar
            
        
                Especificaciones generales
        | Número del producto | ECM-UM48-93-93Q | 
| Tipo de producto | Paneles y módulos | 
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) | 
| Aplicación | Centro de datos | 
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Condiciones ambientales
        | Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) | 
                Diseño
        | Número de fibras | 48 | 
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® | 
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua | 
| Color del adaptador frontal | Verde agua | 
| Tipo de adaptador frontal | MTP 6x8F con dispositivos de cierre | 
| Tipo de carcasa | Paneles y módulos | 
| Número de adaptadores | 6 | 
                Diseño del cable
        | Polaridad | TIA-568 Tipo B | 
                Especificaciones ópticas - Hardware
        | Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,5 dB | 
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm | 
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) | 
                Especificaciones - Conector A
        | Tipo de conector | MTP® (con pines) | 
| Material de la férula | Compuesto | 
                Especificaciones - Conector B
        | Tipo de conector | MTP® (con pines) | 
| Material de la férula | Compuesto | 
                Dimensiones
        | Altura | 12 mm | 
| Ancho | 90 mm | 
| Profundidad | 144,3 mm | 
| Peso | 11 kg | 
                Informaciones del pedido
        | Unidades por entrega | 1/1 | 
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
            Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
        Capacidad de carga trasera
            Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
        Alta densidad
            El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
        Rendimiento de baja pérdida por inserción
            Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
        Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
            Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo