Módulos de Conversión EDGE™
Los módulos de conversión EDGE™ tienen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte trasera para conectarse a los troncales y adaptadores MTP® de 8 fibras en la parte frontal para conectarse a los equipos electrónicos. Estos módulos permiten aprovechar al máximo todas las fibras en cada grupo Base-12 del troncal, dividiendo los adaptadores MTP® Base-12 en la parte trasera en un número proporcional de adaptadores MTP® Base-8 en la parte delantera.
Están disponibles en configuraciones 2x3 (dos adaptadores de 12 fibras en la parte trasera y tres adaptadores de 8 fibras en la parte delantera) y 4x6 (cuatro adaptadores en la parte trasera y seis en la parte delantera).
Número de fibras
Tipo de adaptador
Número de adaptadores por panel
También le puede interesar
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| ECM-UM24-93-93Q | Módulo de Conversión EDGE™, 24F, MTP® (con pines) a MTP (con pines), Multimodo 50 µm (OM4) | |
| ECM-UM48-93-93Q | Módulo de Conversión EDGE™, 48F, MTP® (con pines) a MTP (con pines), Multimodo 50 µm (OM4) |