text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette de Terminación en Campo EDGE™

Los cassettes de terminación en campo EDGE™ proporcionan la interfaz entre el troncal y los jumpers LC dúplex que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos cassettes no contienen pigtails, pero permiten la terminación en campo de cables directamente en los adaptadores LC dúplex traseros usando conectores UniCam® o anaeróbicos. Estos cassettes pueden también ser utilizados con troncales LC preconectorizados.


Products

Product Number Product Name
EDGE-CS12-AD Cassette de Terminación en Campo EDGE™, 12 F, LC dúplex, OM4, Sin Pigtail
EDGE-CS12-AF Cassette de Terminación en Campo EDGE™, 12 F, LC dúplex, Monomodo APC, Sin Pigtail
EDGE-CS12-AE Cassette de Terminación en Campo EDGE™, 12 F, LC dúplex, Monomodo UPC, Sin Pigtail