text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa

Os módulos EDGE™ de perda ultrabaixa fornecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos componentes eletrônicos ou atuam como un crossconnect na zona de distribuição principal (MDA). Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança. 

Estes módulos permitem recursos de alcance estendido na transmissão serial duplex de alta velocidade. Os módulos EDGE OM3/OM4/OM5 de perda ultrabaixa têm especificações de 0,35 dB, em comparação com 0,5 dB do módulo EDGE de baixa perda. Os módulos EDGE OS2 de perda ultrabaixa têm especificações de 0,60 dB, em comparação com 1,0 dB do módulo EDGE padrão.


Produtos

Número do produto Nome do produto
ECM-UM12-04-89G-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Monomodo (OS2), LC UPC Dúplex con tapa para MTP® con pines
ECM-UM12-05-93Q-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), LC PC Dúplex con tapa para MTP® con pines
ECM-UM12-05-93T-ULL Módulo EDGE™ de Pérdida Ultrabaja, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), LC PC Dúplex con tapa para MTP® con pines
ECM-UM12-18-89G-ULL Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa, 12F, Monomodo (OS2), LC APC Duplex com Obturador para MTP® macho SM