![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![12F, Bend-improved Single-mode (OS2), Ultra-Low-Loss](https://www.corning.com/catalog/coc/products/e/edge-module-ultra-low-loss/ECM-UM12-18-89G-ULL/images/ECM-UM12-18-89G-ULL_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![12F, Bend-improved Single-mode (OS2), Ultra-Low-Loss](https://www.corning.com/catalog/coc/products/e/edge-module-ultra-low-loss/ECM-UM12-18-89G-ULL/images/ECM-UM12-18-89G-ULL_B.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![12F, Bend-improved Single-mode (OS2), Ultra-Low-Loss](https://www.corning.com/catalog/coc/products/e/edge-module-ultra-low-loss/ECM-UM12-18-89G-ULL/images/ECM-UM12-18-89G-ULL_C.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
ECM-UM12-18-89G-ULL
EDGE™ Module, Ultra Low Loss 12F, Bend-improved Single-mode (OS2), Ultra-Low-Loss
Especificaciones generales
Número del producto | ECM-UM12-18-89G-ULL |
Tipo de producto | Módulos |
Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
Color del adaptador parte trasera | Negro |
Color del adaptador frontal | Verde |
Tipo de adaptador frontal | LC dúplex con dispositivos de cierre |
Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
Familia de productos | EDGE™ |
Diseño del cable
Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,6 dB |
Longitud de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Pulido | APC |
Material de la férula | Compuesto |
Tipo de cara final | APC |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | LC dúplex |
Pulido | APC |
Material de la férula | Cerámico |
Tipo de cara final | APC |
Dimensiones
Ancho | 101 mm |
Profundidad | 125 mm |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Paquetes blíster individuales |
Unidades por entrega | 1/1 |