ECM-RM12-05-93T
Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridad Directa
通用规范
| 产品编码 | ECM-RM12-05-93T |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua |
| Color del adaptador frontal | Verde agua |
| Tipo de adaptador frontal | LC dúplex con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Familia de productos | EDGE™ |
Diseño del cable
| Polaridad | Directo |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,5 dB |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Pulido | PC |
| Material de la férula | Compuesto |
| Tipo de cara final | PC |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Pulido | PC |
| Material de la férula | Cerámico |
| Tipo de cara final | PC |
Dimensiones
| Ancho | 103 mm |
| Profundidad | 125 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquetes blíster individuales |
| Unidades por entrega | 1/1 |