ECM-UM12-05-93Q
Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ECM-UM12-05-93Q |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Centro de datos |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua |
| Color del adaptador frontal | Verde agua |
| Tipo de adaptador frontal | LC dúplex con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Color | Negro |
| Familia de productos | EDGE™ |
| Número de adaptadores | 6 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,5 dB |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Specifications - Connector A
| Connector type | LC duplex |
| Polish | PC |
| Ferrule material | Composite |
| Endface type | PC |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Pulido | PC |
| Material de la férula | Cerámico |
Dimensiones
| Ancho | 92 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Peso | 1 kg |
Ordering Information
| Packaging method | Individual Blister Packs |
| Units per delivery | 1/1 |