text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93T

Módulo EDGE™  12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridad Universal

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ECM-UM12-05-93T
Tipo de producto Módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Verde agua
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC dúplex con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Módulos
Color Negro
Familia de productos EDGE™
Número de adaptadores 6
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,5 dB
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC dúplex
Pulido PC
Material de la férula Compuesto
Tipo de cara final PC
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector MTP® (con pines)
Pulido PC
Material de la férula Cerámico
Tipo de cara final PC
Dimensiones
Ancho 98 mm
Profundidad 125 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquetes blíster individuales
Unidades por entrega 1/1