text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP72-U3

Paneles EDGE™  72F, 6 Adaptadores MTP con tapas, Multimodo (OM3/OM4)

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-CP72-U3
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 6
Número de fibras 72
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Verde agua
Nivel principal del tipo de adaptador MTP®/MPO
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal MTP con dispositivos de cierre
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde agua
Dimensiones
Profundidad 14,43 mm
Peso 11 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Los adaptadores reversibles MTP permiten cambios de polaridad in situ
Menor riesgo de retrasos o errores en la instalación durante la comisión de nuevos dispositivos
Utiliza hardware existente de las soluciones EDGE y cableado de sistemas backbone
Mayor rendimiento de la inversión y menores costos de capitalización e instalación
Los componentes de fibra Corning® ClearCurve® crean un cableado más robusto y de formato más pequeño
Reducción de la congestión dentro y entre los racks para un mejor flujo de aire; menor riesgo de tiempo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Paneles de adaptadores MTP
Facilitan el upgrade a ópticas paralelas
No se necesitan tapas antipolvo
Proporcionan protección confiable contra el polvo
Obturadores translúcidos
Difunde la luz VFL y permite la identificación de fibra para paneles MTP y LC de 6 puertos