text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP

Cassette de Empalme EDGE™  12F, LC dúplex, OM4, fibras individuales, crimpado

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP
Tipo de producto Casetes
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Opción de empalme
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  bis  50 °C    (23 °F  bis  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  bis  60 °C    (-4 °F  bis  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  bis  70 °C    (-13 °F  bis  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de bandeja de empalme Casete de empalme con organizadores EDGE™
Número de pigtails 12
Número de bandejas de empalme 1
Longitud del pigtail 1,5 m
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Casetes
Número de manojos de pigtail 1
Tipo de panel o módulo EDGE™
Tipo de pigtail Telcordia codificada por colores para buffers y fibras
Tipo de protectores de empalme Protección de empalme de crimpaje
Capacidad de la fibra 12
Número de protectores del empalme 12
Número de adaptadores 6
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Adaptador codificado No
Adaptador cerrado
Tipo de adaptador LC Dúplex con dispositivo de cierre
Encaje Cerámico
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,5 dB
Perdida por inserción del pigtail 0,35 dB
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Especificaciones - Conector A
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Peso 0,08 kg
Informaciones del pedido
Capacidad del módulo 12
Peso del envío 0,13 kg
Unidades por entrega 1/1