text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP

Cassette de Empalme EDGE™  12F, LC dúplex, OM4, fibras individuales, crimpado

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP
Tipo de producto Casetes
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Opción de empalme Sí
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Número de pigtails 12
Número de bandejas de empalme 1
Longitud del pigtail 1,5 m
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC dúplex con dispositivos de cierre
Número de manojos de pigtail 1
Tipo de panel o módulo EDGE™
Tipo de pigtail Universal codificada por colores para buffers y fibras
Tipo de protectores de empalme Protección de empalme de crimpaje
Capacidad de la fibra 12
Número de protectores del empalme 12
Número de adaptadores 6
Diseño - Adaptador
Material de la carcasa Compuesto
Adaptador codificado No
Adaptador cerrado Sí
Tipo de adaptador LC
Encaje Cerámico
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,5 dB
Perdida por inserción del pigtail 0,35 dB
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Peso 0,08 kg
Informaciones del pedido
Capacidad del módulo 12
Peso del envío 0,13 kg
Unidades por entrega 1/1