text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette de Empalme EDGE™

Los cassettes de empalme EDGE™ proporcionan la interfaz entre el cable troncal de fibra óptica y los jumpers LC dúplex que se conectan directamente a los equipos electrónicos. El cassette de empalme incluye un ribbon desnudo de un metro (o doce fibras simples de 250 µm) que está precargado dentro del cassette y se puede fusionar en masa directamente a un cable ribbon o de fibras sueltas. Los adaptadores LC dúplex tienen tapas abatibles compatibles con VFL que se levantan y apartan cuando se inserta el conector.

Products

Product Number Product Name
EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, fibras individuales, crimpado
EDGE-CS12-AD-P00QJ Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, Ribbon, Polaridad Directa
EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, fibras individuales, crimpado
EDGE-CS12-AD-P00QU Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, OM4, Ribbon, Universal
EDGE-CS12-AE-P00RE Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo UPC, fibras individuales
EDGE-CS12-AE-P00RJ Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo UPC, Ribbon, Polaridad Directa
EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo UPC, fibras individuales, crimpado
EDGE-CS12-AF-P00RE Cassette de Empalme EDGE™, 12F, LC dúplex, Monomodo APC, fibras individuales