ETM-5A-Q
Módulo de Derivación EDGE® Multimodo 50 µm (OM4), división 50/50 (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex aqua etiquetados LIVE
Spécifications générales
| Référence du produit | ETM-5A-Q |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 4 |
| Color del adaptador frontal | Verde agua /rojo |
| Tipo de adaptador frontal | LC con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Color | Gris |
| Número de puertos | 4 |
| Número de adaptadores | 2 |
Diseño del cable
| Polaridad | Directo, TIA-568 Tipo - A |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Proporción de división Live/Tap | 50/50 |
| Pérdida del divisor para módulos de derivación | 3,6 dB ACTIVO / 3,6 dB DERIVACIÓN |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Material de la férula | Cerámico |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Material de la férula | Cerámico |
Dimensiones
| Altura | 12 mm |
| Ancho | 115 mm |
| Profundidad | 152 mm |
| Peso | 9 kg |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE