ETM-5B-G
Módulo de Derivación EDGE® Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal
Spécifications générales
| Référence du produit | ETM-5B-G |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Negro /rojo |
| Color del adaptador frontal | Azul |
| Tipo de adaptador frontal | LC con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Color | Gris |
| Número de puertos | 12 |
| Número de adaptadores | 6 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Proporción de división Live/Tap | 50/50 |
| Pérdida del divisor para módulos de derivación | 3,6 dB ACTIVO / 3,6 dB DERIVACIÓN |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Material de la férula | Cerámico |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Cerámico |
Dimensiones
| Altura | 12 mm |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 165 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE