text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5B-Q

Módulo de Derivación EDGE®  Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto ETM-5B-Q
Tipo de producto Módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Verde agua /rojo
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Módulos
Color Gris
Número de puertos 6
Número de adaptadores 6
Diseño del cable
Número de fibras 12
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Proporción de división Live/Tap 50/50
Pérdida del divisor para módulos de derivación 3,6 dB ACTIVO / 3,6 dB DERIVACIÓN
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Altura 12 mm
Ancho 90 mm
Profundidad 165 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE