text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7A-G-DMX

Módulo de Derivación EDGE®  Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), 4 adaptadores LC dúplex para derivación de longitud de onda (DeMux), 2 adaptadores LC dúplex azules para link LIVE

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ETM-7A-G-DMX
Tipo de producto Módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 4
Color del adaptador frontal Azul / rojo
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Módulos
Número de puertos 1
Especificaciones ópticas - Hardware
Proporción de división Live/Tap 70/30
Pérdida del divisor para módulos de derivación 2,0 dB ACTIVO / 7,3 dB DERIVACIÓN
Longitud de onda 1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm
Máxima Perdida por inserción Live Link/Tap Link, SM-1310 nm 2.5 dB / 7.8 dB
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Ancho 152 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE