ECM8-UM08-04-E8G-ULL
Módulo MTP® a LC Dúplex EDGE8® 8F, monomodo (OS2)
Especificações gerais
| Número do produto | ECM8-UM08-04-E8G-ULL |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP®/MPO |
| Color del adaptador parte trasera | Negro |
| Color del adaptador frontal | Azul |
| Tipo de adaptador frontal | LC dúplex con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | EDGE™ |
| Color | Gris |
| Tipo de panel o módulo | EDGE8® |
| Familia de productos | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 4 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,6 dB |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | MTP®/MPO (non-pinned) |
| Pulido | APC |
| Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Pulido | UPC |
| Material de la férula | Cerámico |
Dimensiones
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 125 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquetes blíster individuales |
| Contenido del embalaje | Modules packaged in individual blister packs |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo