text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E5-QEZB-003M

Módulo de División de Puertos EDGE8®  8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (con pines), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-05E5-QEZB-003M
Tipo de producto Paneles y módulos
Tipo de cable Interconectar
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Diseño del cable
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,35 dB
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection