text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo de División de Puertos EDGE8®

El módulo de división de puertos EDGE8® permite la conversión de un único puerto óptico paralelo de 4 canales (como 40GSR4, QSFP) en una representación de panel con cuatro puertos LC dúplex para su uso en áreas principales de distribución. El cable MTP® se conecta a los electrónicos activos y divide el transceptor QSFP 40G de 8 fibras en 4 conexiones LC dúplex de 2 fibras y 10G. Estos módulos dividen las terminaciones MTP de 8 fibras en la parte trasera en conectividad LC dúplex 4x en la parte frontal. Las persianas compatibles con VFL aseguran protección confiable contra polvo y permiten una fácil identificación de las fibras. Todos los módulos EDGE8 están fabricados con la tecnología Corning® CleanAdvantage™ y una tapa MTP antipolvo optimizada, que eliminan la necesidad de limpieza antes de la primera conexión en campo.
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
ECM8-04E7-GEZB-003M Módulo de Divisão de Porta EDGE8®, 8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (con pines), Monomodo (OS2), Tipo B
ECM8-04E8-GEZB-003M Módulo de Divisão de Porta EDGE8®, 8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (sin pines), Monomodo (OS2), Tipo B
ECM8-05E5-QEZB-003M Módulo de Divisão de Porta EDGE8®, 8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (con pines), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B
ECM8-05E6-QEZA-003M Módulo de Divisão de Porta EDGE8®, 8F, LC Duplex to 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (non-pinned), 50 µm multimode (OM4), Type A
ECM8-05E6-QEZB-003M-VI Módulo de Divisão de Porta EDGE8®, 8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (sin pines), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B