text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-05-E6QF-ULL

Módulo de División con Acceso Frontal  8F, LC dúplex a conector MTP® sin pines con acceso frontal, multimodo 50 μm (OM4)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM-UM08-05-E6QF-ULL
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC dúplex/MTP (sin puntas)
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Dimensiones
Ancho 109 mm
Profundidad 12 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection