CJP-02U-P
Pretium® Panel para administración de Jumper 2U; proporciona gestión de jumpers en un espacio de rack de 3,5 pulgadas
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Dimensiones
Altura | 883 mm |
Profundidad | 1305 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Closet Jumper Management Panel 2U; 23 Mouting Brackets; Flush Mount Brackets; #12-24 and #10-32 mounting screws |
Peso del envío | 1,8 kg |
Altura de la unidad | 2 U |
Unidades por entrega | 1/1 |