text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-PK-SA

Bastidor Centrix®  Kit de almohadilla para aislamiento de tierra, bastidor de acceso trasero

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTX-PK-SA
Seguridad Not Secured[not-secured]
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Peso 1,4 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 2,3 kg
Unidades por entrega 1/1