PF-CNS-18-0000-FL
Cuadro intermediario EDGE™ Rapid Connect Cuadro para interconexión con alta capacidad de fibras, Sin bloqueos, Vacío
Especificaciones generales
| Número del producto | PF-CNS-18-0000-FL |
| Tipo de producto | Administradores de paneles y cables |
| Tipo de acceso | Puertas delantera y trasera con paredes laterales |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en suelo |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Material de la carcasa | Metal |
| Dirección de entrada del cable | Superior |
| Color | Blanco |
Informaciones del pedido
| Peso | 281,68 kg |
| Peso del envío | 286,2 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |