text.skipToContent text.skipToNavigation

PF-CNS-L8-0000-FL

Cuadro intermediario EDGE™ Rapid Connect  Cuadro para interconexión con alta capacidad de fibras, Con bloqueos, Vacío

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number PF-CNS-L8-0000-FL
Tipo de producto Administradores de paneles y cables
Tipo de acceso Puertas delantera y trasera con paredes laterales
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Si
Material de la carcasa Metal
Dirección de entrada del cable Superior
Color Blanco
Informaciones del pedido
Peso 281,68 kg
Peso del envío 286,2 kg
Unidades por entrega 1/1