text.skipToContent text.skipToNavigation

PF-CNSPNL-12-24VM

Cuadro intermediario EDGE™ Rapid Connect  Panel de conectores con 12 adaptadores de conector MTP Fast-Track de 24 fibras

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto PF-CNSPNL-12-24VM
Tipo de producto Paneles
Tipo de acceso Acceso delantero y trasero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 24
Configuración del conector SC-MTP®
Color Negro
Número de adaptadores 12
Diseño del cable
Número de fibras 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Mostaza
Estilo del adaptador MTP®
Tipo de adaptador MTP®
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1