text.skipToContent text.skipToNavigation

PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE

Bastidor de Distribución Óptica  Bastidor EDGE™ Simétrico de 19, 2,2m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE
Tipo de producto Administradores de paneles y cables
Tipo de acceso acceso fijo delantero y trasero
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos 
Seguridad Secured Cabinet[secured-cabinet]
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Si
posición de bloqueo Parte delantera
Material de la carcasa Metal
Color Gris
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Optical Distribution Frame Assembly, Installation Instructions
Unidades por entrega 1/1
Placas modulares para la gestión de jumpers y orificios para tuercas que aceptan hubs modulares
El montaje de hubs modulares en la parte superior del lugar de montaje permite el uso del mismo hub tanto para conexiones como para mantener longitudes adicionales de jumpers en un área común
Kit de canal inferior para gabinetes abiertos de 900 mm de ancho
Es posible enrutar las fibras por la parte inferior del bastidor, sin necesidad de bandejas aéreas dedicadas
Kits de alivio de tensión para cables y troncales montados en la parte trasera del gabinete
Facilita el direccionamiento, organización y alivio de tensión en cables ópticos o troncales preterminados
Kit de almacenamiento de exceso de cables ópticos
Permite mantener tubos sueltos adicionales de los cables de la planta externa, que se pueden utilizar para futuras tareas de resolución de problemas
Uso de jumpers de 4 metros para sistemas de conexión cruzada em configuración simple y doble
Capacidad de mantener inventario de un solo tipo de cables de conexión de 4 metros