text.skipToContent text.skipToNavigation

PF2TDAFG5RCANNNN2PADQ

Bastidor de Distribución Óptica  Bastidor EDGE™ Único de 19, 7 pies

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto PF2TDAFG5RCANNNN2PADQ
Tipo de producto Administradores de paneles y cables
Tipo de acceso Acceso fijo delantero y trasero
Tipo de montaje del cable Montaje en suelo 
Aplicación Centro de datos 
Seguridad Not Secured[not-secured]
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable No
Material de la carcasa Metal
Color Platino
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Optical Distribution Frame Assembly, Installation Instructions
Unidades por entrega 1/1
Placas modulares para la gestión de jumpers y orificios para tuercas que aceptan hubs modulares
El montaje de hubs modulares en la parte superior del lugar de montaje permite el uso del mismo hub tanto para conexiones como para mantener longitudes adicionales de jumpers en un área común
Kit de canal inferior para gabinetes abiertos de 900 mm de ancho
Es posible enrutar las fibras por la parte inferior del bastidor, sin necesidad de bandejas aéreas dedicadas
Kits de alivio de tensión para cables y troncales montados en la parte trasera del gabinete
Facilita el direccionamiento, organización y alivio de tensión en cables ópticos o troncales preterminados
Kit de almacenamiento de exceso de cables ópticos
Permite mantener tubos sueltos adicionales de los cables de la planta externa, que se pueden utilizar para futuras tareas de resolución de problemas
Uso de jumpers de 4 metros para sistemas de conexión cruzada em configuración simple y doble
Capacidad de mantener inventario de un solo tipo de cables de conexión de 4 metros