Bastidor de Distribución Óptica
Los Bastidores de Distribución Óptica (ODF) de Corning® están optimizados para aplicaciones de interconexión de alta densidad. Cuando están completamente equipados con gabinetes EDGE™ de 4U, el bastidor doble ofrece una capacidad total de 5,760 puertos LC dúplex o 11,520 puertos MTP®. Si se utiliza un bastidor individual, la capacidad es de 2,880 puertos LC dúplex o 5,760 puertos MTP.
El diseño modular del bastidor incluye placas de gestión de jumpers y centros de gestión segmentados. Un solo jumper de 4 metros permite conectar cualquier puerto con cualquier otro puerto en configuraciones simples o dobles. El almacenamiento por gravedad del cable sobrante asegura que se pueda agregar o quitar un jumper en menos de 2 minutos, incluso si el bastidor está completamente lleno.
También se encuentran disponibles accesorios adicionales como canales para el manejo de cables, puertas frontales y traseras, y paneles laterales. La construcción modular significa que el bastidor de distribución óptica completo puede ser ensamblado rápidamente por un solo instalador.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| PC2TDAFG4XD2A2FA2PADQ | Bastidor EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers en Ambos Lados, Entrada de Cables en la Parte Trasera, con Puertas y Paneles Sólidos, Preensamblado | |
| PC2TDAFG5LCAA2FA2PADQ | Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Izquierda, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado | |
| PC2TDAFG5RCAB2FA2PADQ | Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Derecha, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado | |
| PF2TDAFG5LCANNNN2PADQ | Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Izquierda, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas, Preensamblado | |
| PF2TDAFG5RCANNNN2PADQ | Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Derecha, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas, Preensamblado |