UDF-BAY-19E-07-075
Bastidor UDF Eclipse® Brida desigual: bastidor de 19 , 7 pies de alto
Especificaciones generales
| Número del producto | UDF-BAY-19E-07-075 |
| Tipo de producto | Hardware montable en rack |
| Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Oficina central |
| Rail Spacing | 444,5 cm |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Tipo de carcasa | Eclipse |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 2134 mm |
| Ancho | 556 mm |
| Profundidad | 244 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |