CTXCMA00-A9-SP1132
Casete divisor Centrix® Casete divisor Centrix®
Especificaciones generales
Número del producto | CTXCMA00-A9-SP1132 |
Tipo de producto | Divisores |
Tipo de divisor | Casetes |
Aplicación | Oficina central, Redes de operadores, Entornos Telco |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Pulido | UPC |
Conector de salida | LC UPC |
Tipo de pigtail | Fibra única |
Familia de productos | Centrix |
Conector de entrada del divisor | LC UPC |
Número de puertos | 33 |
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción máxima del divisor | 17,1 dB |
Divisor PDL (pérdida dependiente de polarización) | 0,3 dB |
Perdida por inserción del divisor, típica | 15,7 dB |
Uniformidad del divisor | 1,5 dB |
Directividad del divisor | 55 dB |
Longitud de onda | 1260-1360 and 1480-1625 nm |
Especificaciones del conector
Tipo de conector | LC UPC |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | LC UPC |
Dimensiones
Altura | 14 mm |
Peso | 2 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 2,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos