text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SPT102

Casete divisor Centrix™  Twelve - 1x2 split, LC APC, (OS2)

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTXCMA00-B3-SPT102
Tipo de producto Divisores
Tipo de divisor Casetes
Aplicación Oficina central,  Redes de operadores,  Entornos Telco 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Pulido APC
Conector de salida LC APC
Tipo de pigtail Fibra única
Familia de productos Centrix
Conector de entrada del divisor LC APC
Número de puertos 36
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción máxima del divisor 3,6 dB
Divisor PDL (pérdida dependiente de polarización) 0,2 dB
Perdida por inserción del divisor, típica 3,2 dB
Uniformidad del divisor 0,7 dB
Directividad del divisor 55 dB
Longitud de onda 1260-1360 and 1480-1580 nm
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC APC
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC APC
Dimensiones
Altura 14 mm
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 2,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos