CTXCMR00-A9-SP1132
Casete divisor Centrix® Casete divisor Centrix®
Especificaciones generales
Número del producto | CTXCMR00-A9-SP1132 |
Tipo de producto | Divisores |
Tipo de divisor | Casetes |
Aplicación | Oficina central, Redes de operadores, Entornos Telco |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -48 °C a 78 °C (-54,4 °F a 172,4 °F ) |
Diseño
Pulido | UPC |
Conector de salida | LC UPC |
Tipo de pigtail | Fibra única |
Familia de productos | Centrix |
Conector de entrada del divisor | LC UPC |
Número de puertos | 33 |
Especificaciones ópticas - Hardware
Directividad del divisor | 55 dB |
Especificaciones del conector
Tipo de conector | LC UPC |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | LC UPC |
Dimensiones
Altura | 0,55 in |
Ancho | 12,6 in |
Profundidad | 11,4 in |
Peso | 2 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 2,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Easy port access and identification
Easy port access and identification
Front and top labeling for easy identification
Shuttered LC adapter with integrated dust protection
Integrated patch cord guide supports patch management