text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMR00-B3-SP7104

Casete divisor Centrix®  Casete divisor Centrix®

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTXCMR00-B3-SP7104
Tipo de producto Divisores
Tipo de divisor Casetes
Aplicación Oficina central,  Redes de operadores,  Entornos Telco 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -43 °C  a  73 °C    (-45,4 °F  a  163,4 °F    )
Diseño
Pulido APC
Conector de salida LC APC
Tipo de pigtail Fibra única
Familia de productos Centrix
Conector de entrada del divisor LC APC
Número de puertos 35
Especificaciones ópticas - Hardware
Directividad del divisor 55 dB
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC APC
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC APC
Dimensiones
Altura 0,55 in
Ancho 12,6 in
Profundidad 11,4 in
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 2,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos