WMB4CC6CA6C11132
Módulos splitter para armario LS Series LCP Módulos splitter para armario LS Series LCP
Especificações gerais
| Número do produto | WMB4CC6CA6C11132 |
| Tipo de producto | Divisores |
| Tipo de divisor | Módulos |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Módulos divisores calificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Diseño
| Módulo divisor | 1x32 |
| Tipo de carcasa | Divisores |
| Conector de entrada del divisor | SC APC, estándar |
| Conector de salida del divisor | SC APC, estándar |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción máxima del divisor | 16,7 dB |
| Divisor PDL (pérdida dependiente de polarización) | 0,3 dB |
| Perdida por inserción del divisor, típica | 15,7 dB |
| Uniformidad del divisor | 1,5 dB |
| Directividad del divisor | 55 dB |
| Splitter Return Loss | > 55 dB |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | LS 1x32 Splitter Module; installation guide; 32 position parking clip |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Fibra con baja sensibilidad a curvas en los terminales de entrada / salida
Minimizar la atenuación
GR-1209 y GR-1221 calificados
Conectores certificados GR-326
Carcasa robusta
Protege el módulo durante la instalación y durante toda la vida útil del producto
Clips de montaje integrados instalados en conectores
Listo para montar
Rango de relaciones de divisor
Admite arquitecturas divididas centralizadas y distribuidas desde una plataforma LCP