text.skipToContent text.skipToNavigation

MBDT-S-M0486C113211162W

Caja metálica MBDT Gen II  MBDT 150 Split 48 SCA 1-1X32 1-1X16 HS W

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto MBDT-S-M0486C113211162W
Tipo de producto Terminales
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso delantero fijo
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Opción de empalme
Métodos de instalación Empalmes
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Bloqueable Yes
Número de fibras 48
Tipo de bandeja de empalme FRM para protectores de empalme termorretráctiles
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de entrada del cable Ranura con aislante
Número de bandejas de empalme 1
Tipo de adaptador frontal SC APC
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil
Número de adaptadores 48
Número de puertos 48
posición de bloqueo Proveedor y cliente
Diseño del cable
Número de fibras 48
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Adaptador codificado
Adaptador cerrado No
Tipo de adaptador SC APC
Encaje Cerámico
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del pigtail 0,4 dB
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Gris
Dimensiones
Altura 450 mm
Ancho 150 mm
Profundidad 150 mm
Peso 0,3 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Caja metálica robusta
Entrada lateral izquierda de cable con dispositivo para fijación de cable disponible en 3 versiones: 1. Alivio de tensión de tubos/cable de 3/5 mm de diámetro 2. Alivio de tensión universal 3. Sujetador OptiRise™ (se puede utilizar con o sin alivio de
tensión)
Chimenea para cable interno con guía sin conexiones
Alberga hasta 72 adaptadores por caja
Sujeta hasta 12 bandejas de empalmes FRM por módulo
Rieles de soporte de pared como opción de montaje
Sujeta minimódulos divisores de 900 µm preconectorizados
Elementos de guiado del cable de parche individualmente ajustable