text.skipToContent text.skipToNavigation

MBDT-X-S03

Caja metálica MBDT Gen II  Caja metálica MBDT Gen II

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number MBDT-X-S03
Tipo de producto Terminales
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso delantero fijo
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Métodos de instalación Empalmes
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Diseño
Bloqueable Yes
Número de fibras 36
Tipo de bandeja de empalme FRM para protectores de empalme termorretráctiles
Material de la carcasa Metal
Tipo de entrada del cable Ranura con aislante
Número de pigtails 0
Número de bandejas de empalme 3
Número de adaptadores 0
Número de puertos 36
posición de bloqueo lado del cliente
Diseño del cable
Número de fibras 36
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Gris
Material de la carcasa Metal
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Gris
Dimensiones
Altura 450 mm
Ancho 150 mm
Profundidad 100 mm
Caja metálica robusta
Entrada lateral izquierda de cable con dispositivo para fijación de cable disponible en 3 versiones: 1. Alivio de tensión de tubos/cable de 3/5 mm de diámetro 2. Alivio de tensión universal 3. Sujetador OptiRise™ (se puede utilizar con o sin alivio de
tensión)
Chimenea para cable interno con guía sin conexiones
Alberga hasta 72 adaptadores por caja
Sujeta hasta 12 bandejas de empalmes FRM por módulo
Rieles de soporte de pared como opción de montaje
Sujeta minimódulos divisores de 900 µm preconectorizados
Elementos de guiado del cable de parche individualmente ajustable